TPL5100EVM

Información general

The Texas Instruments TPL5100EVM evaluation module (EVM) allows a designer to configure the delay timers of the TPL5100 and measure its very low current consumption. Moreover the TPL5100EVM is ready to be connected to the Launchpads of MSP430, Stellaris and C2000 in order to test its watchdog and timer and power cycling features.

Funciones
  • Stand alone EVM
  • Battery powered (optional)
  • Plug & Play in to MSP430 launchpad
  • Manual configuration of the delay timer
Relojes en tiempo real (RTC) y temporizadores
TPL5100 — Temporizador programable nanopotenciado con función de puerta de alimentación y controlador MOS
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPL5100EVM — Módulo de evaluación para temporizador programable con nanopotencia y función de inyección de potencia

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPL5100EVM — Módulo de evaluación para temporizador programable con nanopotencia y función de inyección de potencia
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
* EVM User's guide TPL5100EVM User's Guide (Rev. A) 28/07/2013
Certificado TPL5100EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos