TPL5110EVM

Información general

The TPL5110 evaluation module allows a designer to configure the timer intervals of the TPL5110 and measure its very low current consumption. Moreover the TPL5110EVM is ready to be connected to the Launchpad of MSP430F5529 in order to test its watchdog and timer features. The EVM has an on board battery holder (coin battery) to supply the TPL5110 and the microcontroller if connected.

Funciones
  1. Standalone EVM
  2.  Battery powered (optional)
  3.  Plug / Play into MSP430F5529 launchpad
  4.  Manual configuration of the timer interval
Relojes en tiempo real (RTC) y temporizadores
TPL5110 — Temporizador de sistema nanoalimentado con controlador MOS y encendido manual del MOSFET
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPL5110EVM — TPL5110 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPL5110EVM — TPL5110 Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPL5110EVM User's Guide 3/12/2014
Certificado TPL5110EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos