TPL5111EVM

Información general

The TPL5111EVM evaluation module enables the user to evaluate the TPL5111 performance and functionality. The EVM can operated in standalone mode, or connected to uC system for prototyping and evaluation, or to an MSP430 Launchpad for prototyping and evaluation. The timer interval can be configured by changing on-board resistors and can be observed via a test point. On-board switches support control and evaluation of other devices functions.  The EVM has an on board battery holder (coin battery) to supply the TPL5111 and the microcontroller if connected. The board can also be powered by an external power supply. The TPL5111's current consumption can be easily measured using and on-board test point.

Funciones
  • Accessible signals for easy interface to uC systems for evaluation and prototyping
  • Easily configurable timer interval, using on-board resistors
  • Easy measurement of TPL5111 current consumption
  • Battery powered (optional)

  • TPL5111EVM
  • Battery NOT included

Convertidores de CC/CC
TPS61029 — Convertidor elevador ajustable de 1.8 A, con eficiencia del 96 % y modo abajo, QFN-10

 

Relojes en tiempo real (RTC) y temporizadores
TPL5111 — Temporizador de sistema de potencia ultrabaja (35 nA) para inyección de potencia en aplicaciones de
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPL5111EVM — TPL5111 Low Power System Timer Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPL5111EVM — TPL5111 Low Power System Timer Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPL5111 Evaluation Module User's Guide 9/07/2015
Certificado TPL5111EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos