TPL7407LEVM

TPL7407LEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El TPL7407LEVM es un módulo de evaluación de controlador de relé y disipador de carga inductivo de 7 canales que demuestra el circuito integrado TPL7407LDR. El TPL7407LDR es un controlador periférico de alto rendimiento diseñado para accionar cargas de muchos tipos, incluidos relés, motores paso a paso, lámparas y diodos emisores de luz. Este módulo de evaluación (EVM) está configurado con siete botones pulsadores que alimentan la entrada al controlador TPL7407L y las salidas TPL7407L controlan siete relés. Se debe conectar un bloque de cuatro terminales a las fuentes de alimentación externas para proporcionar alimentación de entrada y relé. Todos los pines de entrada y salida del TPL7407L son accesibles para conexión externa.

Funciones
  • Entrada de control de siete pulsadores numerados para facilitar las pruebas básicas de los dispositivos
  • Tres puertos postconector espaciados de 0.25 cm (0.1") permiten el acceso a todos los pines de entrada y salida y a los contactos de relé
  • Tres ubicaciones abiertas por canal en la placa de circuito para componentes suministrados por el usuario
  • Las cargas de relé integradas se pueden desconectar al eliminar las resistencias de cero ohmios de montaje en superficie
  • El área libre del dispositivo es grande para permitir el uso del equipo de forzamiento de temperatura de perfil pequeño
Interruptores del lado de tierra
TPL7407L — Controlador de lado bajo de matriz NMOS de 40 V y 7 canales TPL7407LA — Controlador de lado bajo de matriz NMOS de 30 V y 7 canales TPL7407LA-Q1 — Controlador de lado bajo de matriz NMOS de 30 V y 7 canales para automoción
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPL7407LEVM — TPL7407L - 40V low side driver evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPL7407LEVM — TPL7407L - 40V low side driver evaluation module
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
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide TPL7407L EVM User's Guide 12/02/2014
Certificado TPL7407LEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Nota sobre la aplicación Stepper Motor Driving with Peripheral Drivers (Rev. A) PDF | HTML 2/12/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos