TPS1641EVM

Información general

El TPS1641EVM permite la evaluación del circuito de referencia de los dispositivos TPS1641. El TPS1641 es un eFuse compacto de 40 V y 1.8 A con funciones de detección corta de ENTRADA a SALIDA, sobretensión programable, protección contra corriente de irrupción, corriente configurable y limitación de potencia.

Funciones
  • Rango de funcionamiento de entrada de 2.7 V a 40 V
  • Límite de corriente programable de 30 mA a 1.8 A
  • Límite de potencia programable de 4 W a 38 W
  • Tiempo de supresión configurable para corrientes transitorias
  • Indicador LED de estado para fallas
Fusibles electrónicos (intercambios en caliente integrados)
TPS1641 — eFuse de 2.7 V a 40 V, 152 mΩ, 1.8 A con limitación de potencia de salida
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS1641EVM — TPS1641 evaluation module for 40-V 1.8-A eFuse

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS1641EVM — TPS1641 evaluation module for 40-V 1.8-A eFuse
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
* EVM User's guide TPS1641 Evaluation Module for 40-V, 1.8-A eFuse (Rev. A) PDF | HTML 6/12/2022
Certificado TPS1641EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 20/05/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos