TPS1653EVM

Información general

El TPS1653EVM permite evaluar el circuito de referencia del eFuse TPS16530 de TI. Los dispositivos TPS16530 son eFuse industriales de 4,5 V a 58 V, 4,5 A con FET integrado, funciones programables de protección contra subtensión, sobrecorriente y corriente de irrupción.

Funciones
  • Rango de tensión de funcionamiento de 4,5 V a 58 V
  • Limitación de corriente programable de 0,6 A a 4,5 A mediante puentes integrados
  • Control de velocidad de respuesta de salida programable y UVLO
  • Salida analógica de control de corriente
  • Indicación de estado LED para estado de fallo
Fusibles electrónicos (intercambios en caliente integrados)
TPS1653 — eFuse de 58 V y 4.5 A con soporte de corriente de pulso
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS1653EVM — TPS1653 evaluation module for eFuse

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS1653EVM — TPS1653 evaluation module for eFuse
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
* EVM User's guide TPS1653EVM: Evaluation Module for TPS16530 eFuse PDF | HTML 16/08/2021
Certificado TPS1653EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 9/08/2021

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos