TPS16630-32EVM

TPS16630-32EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS16630-32EVM permite evaluar el circuito de referencia del eFuse TPS1663x de TI. Los dispositivos TPS1663X son eFuse industriales de 4.5 V a 60 V, 6 A con FET integrado, funciones programables de protección contra subtensión, sobrecorriente y corriente de irrupción.

Funciones
  • Rango de tensión de funcionamiento de 4.5 V a 60 V
  • Limitación de corriente programable desde 0.6 A hasta 6 A mediante puentes integrados
  • Esquema de limitación de la potencia de salida (PLIM)
  • Control de velocidad de respuesta de salida, bloqueo por baja tensión (UVLO) y protección contra sobrecorriente (OVP) programable
  • Indicador LED de estado de alimentación correcta y defectuosa
Fusibles electrónicos (intercambios en caliente integrados)
TPS1663 — eFuse de 4.5 V a 60 V, 31 mΩ y 0.6 A a 6 A con limitación de potencia de salida
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS16630-32EVM — Módulo de evaluación TPS2663x de eFuse

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS16630-32EVM — Módulo de evaluación TPS2663x de eFuse
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
* EVM User's guide TPS16630-32EVM Evaluation Module for TPS1663x (Rev. A) 21/03/2019
Certificado TPS16630-32EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 6/03/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos