TPS1685EVM

Información general

El TPS1685EVM se utiliza para evaluar el rendimiento del dispositivo con fusibles electrónicos TPS1685. El TPS1685EVM viene con dos fusibles electrónicos TPS16850 conectados en paralelo para evaluar un diseño de 54 V (típico) y 40 A (estado estable). Este módulo de evaluación incorpora dos dispositivos TPS16850 en paralelo, que admite un diseño de protección de la ruta de potencia de entrada de 2 kW a una tensión de entrada de 48 V.

Funciones
  • Funcionamiento de 40 V a 60 V (típico)
  • Umbral del disyuntor programable de 10 A a 44 A mediante puentes integrados
  • Tensión de referencia ajustable para protección contra sobrecorriente y bloques activos de reparto de corriente
  • Protecciones contra baja tensión y sobretensión
  • Diodo TVS para entrada y diodo Schottky para protecciones transitorias de salida
  • LED de estado para indicaciones de alimentación correcta y fallos
Fusibles electrónicos (intercambios en caliente integrados)
TPS1685 — Fusible electrónico (eFuse) apilable de intercambio en caliente integrado de 9 V a 80 V, 3.5 mΩ, 20 
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS1685EVM — Módulo de evaluación TPS1685

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS1685EVM — Módulo de evaluación TPS1685
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
* EVM User's guide TPS1685 Evaluation Module for eFuse (Rev. A) PDF | HTML 14/04/2025
Certificado TPS1685EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 24/05/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos