TPS1686-87EVM

TPS1686-87EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS1686-87EVM se utiliza para evaluar el rendimiento del dispositivo con fusibles electrónicos TPS1686. El TPS1686-87EVM viene con el fusible electrónico TPS16861 para evaluar un diseño de 54 V (típico) y 10 A (estado estable).

Funciones
  • Funcionamiento de 40 V a 60 V (típico)
  • Umbral del disyuntor programable de 10 A
  • Tensión de referencia ajustable para protección contra sobrecorriente
  • Protecciones contra baja tensión y sobretensión
  • Control de velocidad de subida de la tensión de salida ajustable mediante puentes en placa
  • Temporizador de borrado de corriente transitoria ajustable mediante puentes en placa
  • Umbral de desconexión rápida escalable ajustable mediante puentes en placa
  • Diodo TVS para entrada y diodo Schottky para protecciones transitorias de salida
  • LED de estado para indicaciones de alimentación correcta y fallos
  • Opciones para acoplar el ciclo de potencia de habilitación y la descarga de salida rápida (QOD)
Fusibles electrónicos (intercambios en caliente integrados)
TPS1686 — Fusible electrónico (eFuse) de 9 V a 80 V, 16 mΩ y 10 A con monitor de corriente preciso y rápido
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS1686-87EVM — TPS1686-87 evaluation module for eFuse

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS1686-87EVM — TPS1686-87 evaluation module for eFuse
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
* EVM User's guide TPS1686EVM TPS1686 Evaluation Module for eFuse (Rev. A) PDF | HTML 29/10/2025
Certificado TPS1686-87EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 9/06/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos