TPS1HC120Q1EVM

TPS1HC120Q1EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS1HC120Q1EVM es un módulo de evaluación (EVM) de hardware que se utiliza para evaluar la funcionalidad y el rendimiento del interruptor de lado alto TPS1HC120-Q1. El TPS1HC120Q1EVM está diseñado para que se lo utilice como una placa independiente con un suministro de tensión y una carga de salida conectados a él. El módulo de evaluación está habilitado para utilizar funciones como la detección de sobrecorriente, cortocircuito a tierra y carga abierta.

Funciones
  • Tensión de funcionamiento: 3V–28V
  • Temperatura ambiente de funcionamiento: De -40 a 125 °C
  • Límite de corriente ajustable con resistencia externa
  • Detección de sobrecorriente, cortocircuito a tierra, carga abierta y cortocircuito a batería
  • Integra un regulador de caída baja (LDO) integrado que permite manipular la señal de control
  • Puentes de salida que admiten configuraciones de descarga inductiva
Interruptores de lado alto
TPS1HC120-Q1 — Interruptor inteligente automotriz de único canal, de 120 mΩ y de lado alto
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS1HC120Q1EVM — Módulo de evaluación TPS1HC120-Q1

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS1HC120Q1EVM — Módulo de evaluación TPS1HC120-Q1
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
* EVM User's guide TPS1HC120-Q1 Evaluation Module PDF | HTML 13/11/2025
Certificado TPS1HC120Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 17/11/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos