TPS1HTC30EVM

TPS1HTC30EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS1HTC30EVM es un módulo de evaluación (EVM) de hardware que se utiliza para permitir a los ingenieros de hardware evaluar el rendimiento y la funcionalidad completos del interruptor para automoción de lado alto TPS1HTC30-Q1. Esta placa de evaluación proporciona una manera sin interrupciones de conectar una fuente de alimentación a la entrada del TPS1HTC30-Q1, conectar una carga al canal de salida, y encender y apagar el dispositivo con los pines de control del propio chip. El dispositivo integra funciones de protección como apagado térmico, pinza de salida y límite de corriente.

Funciones
  • Funcionamiento autónomo con equipo de banco estándar
  • Amplio rango de tensión de funcionamiento: 6 V a 48 V
  • Tolerancia de 64 V CC cuando está desactivada
  • Potenciómetro para resistencias SNS que permite una configuración sencilla de los valores de resistencia externos
  • Apagado térmico y detección de oscilación
Interruptores de lado alto
TPS1HTC100-Q1 — Interruptor automotriz de lado alto inteligente monocanal de 60 V, 4 A y 83 mΩ con límite de corr TPS1HTC30-Q1 — Interruptor inteligente de lado alto de 60 V, 6 A y 30 mΩ de un canal con límite de corriente ajusta
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS1HTC30EVM — TPS1HTC30-Q1 evaluation module for 60-V, 30-mΩ, 6-A single-channel smart high-side switch

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS1HTC30EVM — TPS1HTC30-Q1 evaluation module for 60-V, 30-mΩ, 6-A single-channel smart high-side switch
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
* EVM User's guide TPS1HTC30-Q1 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2/08/2023
Certificado TPS1HTC30EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 21/06/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos