TPS2001CDGNEVM-635

TPS2001CDGNEVM-635

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS2001CDGNEVM-635 (EVM) provides an evaluation platform for the TPS20XXCDGN series of current limited power distribution switches. The EVM contains input and output connectors as well as control jumpers to ease evaluation of device features.

Funciones
  • Single Power Switch Family
  • Accurate, Fixed Constant Current Limit
  • Fast Over-Current Response, 2uS
  • Deglitched Fault Reporting
  • Output Discharge when Disabled
  • Reverse Current Blocking
  • ON/OFF Control (Enable)
  • Thermal Protection
  • Built-in Soft Start
  • Current-Limited Power Distribution Switches (TPS2065C=1A, TPS2069C=1.5A, TPS2001C=2A)
  • Screw Jack Type input and Output Connectors
  • Jumper for Device Enable Input
Interruptores de carga
TPS2000C — Interruptor de alimentación USB con carga de 2 A, 4.5-5.5 V y 72 mΩ, activa baja, descarga de salida TPS2001C — Interruptor de alimentación USB con carga de 2 A, 4.5-5.5 V y 72 mΩ, activa alta, descarga de salida TPS2001D — Interruptor de alimentación USB con carga de 2 A, 4.5-5.5 V y 72 mΩ, activa alta, descarga de salida TPS2065C — Interruptor de alimentación USB, carga de 1 A, 4.5-5.5 V, de 86 mΩ, activa-alta, descarga de salida,
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS2001CDGNEVM-635 — Evaluation Module for TPS2001C Single Channel, Current-Limited USB Power Distribution Switch

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS2001CDGNEVM-635 — Evaluation Module for TPS2001C Single Channel, Current-Limited USB Power Distribution Switch
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
* EVM User's guide Single-Channel, Power-Distribution Switch Evaluation Module (Rev. B) 20/07/2012
Certificado TPS2001CDGNEVM-635 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos