TPS2001EEVM-247

TPS2001EEVM-247

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPS2001EEVM-247 funciona en un rango de 2.7 V a 5.5 V y proporciona una corriente de salida continua de hasta 2 A con interruptor de habilitación e indicación de fallos. El dispositivo montado por defecto es el TPS2001E y el EVM también se utiliza para evaluar el TPS2068E, el TPS2069E y el TPS2000E.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada y salida de 2.7 V a 5.5 V             
  • Corriente máxima de funcionamiento de 2 A con límite de corriente 
  • Compatible con múltiples encapsulados: SOT23-5, MSOP-8 con almohadilla térmica y MSOP-8 sin almohadilla térmica.
Interruptores de carga
TPS2000E — Interruptor de alimentación USB de 2 A de carga de 2.7 V a 5.5 V 70 mΩ, activo bajo, descarga de sal TPS2001E — Interruptor de alimentación USB, 2 A de corriente de carga, 2.7 V a 5.5 V, 70 mΩ, activo-alto, desca TPS2068E — Interruptor de alimentación USB de 1.5 A de carga de 2.7 V a 5.5 V 70 mΩ, activo bajo, descarga de s TPS2069E — Interruptor de alimentación USB, 1.5 A de corriente de carga, 2.7 V a 5.5 V, 70 mΩ, activo-alto, des
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS2001EEVM-247 — Módulo de evaluación TPS2001E para interruptores de alimentación USB

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS2001EEVM-247 — Módulo de evaluación TPS2001E para interruptores de alimentación USB
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
* EVM User's guide TPS20xxE Single-Channel, Power-Distribution Switch Evaluation Module PDF | HTML 28/04/2023
Certificado TPS2001EEVM-247 EU Declaration of Conformity (DoC) 27/04/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos