TPS2051BEVM

TPS2051BEVM

Haga su pedido ahora

Información general

TheTPS2051BEVM provides a means for the user to evaluate quickly the functionality and electrical performance of the TPS2051B. All inputs and outputs are brought out to test points for control and monitoring. Allpassive components are included on the EVM for device operation. The input pin should be connected to an external supply; the output should be connected to a load.

Interruptores de carga
TPS2051B — Interruptor de potencia USB de 0.5 A de carga, 2.7 a 5.5 V, 70 mΩ y activo en alto TPS2051B-Q1 — Interruptor automotriz de alimentación USB con carga de 0.5 A, 2.7 V a 5.5 V, 105 mΩ, activa-alta
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS2051BEVM — TPS2051B Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS2051BEVM — TPS2051B Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS2041B/51B EVM Power-Distribution Switch (Rev. A) 1/06/2007
Certificado TPS2051BEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos