TPS2062EVM-293

TPS2062EVM-293

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS2062EVM-293 is an evaluation module (EVM) for the Texas Instruments family of two-channel parent-limited, power-distribution switches. This EVM operates over a 2.7 V to 5.5 V range and provides a continuous output current of up to 1.5 A. Test points provide convenient access to all critical note voltages.

Interruptores de carga
TPS2062 — Interruptor de alim. USB de 2 canales, carga de 1 A, ILIMIT 1.5 A, 2.7-5.5 V, de 70 mΩ, activ. bajo TPS2062-Q1 — Interruptor automotriz de potencia USB, 2 canales, carga de 1 A, 2.7 V a 5.5 V, 70 mΩ, activ. baja
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS2062EVM-293 — TPS2062EVM Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS2062EVM-293 — TPS2062EVM Evaluation Module
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
* EVM User's guide Two-Channel, Power-Distribution Switch EVM (Rev. A) 1/06/2012
Certificado TPS2062EVM-293 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos