TPS2065CDBVEVM-636

TPS2065CDBVEVM-636

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS2065CDBVEVM-636 (EVM) provides an evaluation platform for the TPS20XXCDBV series of Single Channel, Current-Limited USB Power Distribution Switches. The EVM contains input and output connectors as well as control jumpers to ease evaluation of device features.

Funciones
  • Current-Limited, Power-Distribution Switches (1.0A)
  • Screw jack type input and output connectors
  • Jumper for the device enable input
Interruptores de carga
TPS2061C — Interruptor de alimentación USB, carga de 1 A, 4.5-5.5 V, de 86 mΩ, activa-baja, descarga de salida, TPS2065C — Interruptor de alimentación USB, carga de 1 A, 4.5-5.5 V, de 86 mΩ, activa-alta, descarga de salida, TPS2065C-2 — Interruptor de alimentación USB, carga de 1 A, 4.5-5.5 V, de 86 mΩ, activa-alta, bloqueo inverso TPS2065D — Interruptor de alimentación USB, carga de 1 A, 4.5-5.5 V, de 96 mΩ, activa-alta, descarga de salida, TPS2069C — Interruptor de alimentación USB, carga de 1.5 A, 4.5-5.5 V, de 69 mΩ, activa-alta, descarga de salid TPS2069D — Interruptor de alimentación USB, carga de 1.5 A, 4.5-5.5 V, de 76 mΩ, activa-alta, descarga de salid
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS2065CDBVEVM-636 — Evaluation Module for TPS2065C Single Channel, Current-Limited USB Power Distribution Switch

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS2065CDBVEVM-636 — Evaluation Module for TPS2065C Single Channel, Current-Limited USB Power Distribution Switch
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
* EVM User's guide Single-Channel, Power-Distribution Switch Evaluation Module (Rev. B) 20/07/2012
Certificado TPS2065CDBVEVM-636 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos