TPS2066CDGNEVM-015

TPS2066CDGNEVM-015

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS2066CDGNEVM-015 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS2066CDGN Dual Channel, Current-Limited, Power-Distribution Switch. The EVM contains input and output connectors as well as control jumpers to ease evaluation of device features.

Funciones
  • Dual-Channel Power Distribution Switch (1.0A)
  • Screw jack type input and output connectors
  • Jumper for the device enable input
  • Fixed constant-current limit thresholds
  • Accurate ± 25% current-limit tolerance
  • Fast over-current response: 2 µs (typ.)
  • 70-mΩ(typ.) High-Side N-channel MOSFET
  • Operating Range: 4.5 V to 5.5 V
  • Output discharge when disabled
  • Reverse current blocking
  • Built-in soft start
  • Thermal protection
  • ON/OFF control (Enable)
Interruptores de carga
TPS2052C — Interruptor de alimentación USB de 2 canales, carga de 0.5A, 4.5-5.5 V y 70 mΩ, activa-alta, descarg TPS2062C — Interruptor potencia USB 2ch, 1A carga, 4.5-5.5V, 70mΩ, activación-baja, desc salida, bloqueo inv TPS2066C — Interruptor de alimentación USB de 2 canales, con carga de 1 A, 4.5-5.5 V y 70 mΩ, activa alta, desc TPS2066C-2 — Interruptor de alimentación USB de 2 canales, carga de 1 A, 4.5-5.5 V, de 70 mΩ, activa-alta, bloque
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS2066CDGNEVM-015 — Evaluation Module for TPS2066C Dual-Channel, Current-Limited, Power-Distribution Switch

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS2066CDGNEVM-015 — Evaluation Module for TPS2066C Dual-Channel, Current-Limited, Power-Distribution Switch
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
* EVM User's guide Dual-Channel, Power-Distribution Switch Evaluation Module 21/09/2011
Certificado TPS2066CDGNEVM-015 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos