TPS2069EVM-292

TPS2069EVM-292

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS2041BEVM-292 is an evaluation module (EVM) for the TI family of single-channel, current limited, power distribution switches. These EVMs operate over a 2.7 V to 5.5 V range and provide a continuous output current of up to 1.5A. Test points provide convenient access to all critical node voltages.

Interruptores de carga
TPS2069 — Interruptor de alimentación USB, carga de 1.5 A, 2.7-5.5 V, de 70 mΩ, activa-alta, bloqueo inverso
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS2069EVM-292 — TPS2069 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS2069EVM-292 — TPS2069 Evaluation Module
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
* EVM User's guide Single Channel Power-Distribution Switch EVM (Rev. B) 17/12/2007
Certificado TPS2069EVM-292 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos