TPS2071EVM-159

TPS2071EVM-159

Haga su pedido ahora

Información general

  • Rango de tensión de entrada (BP) alimentado por bus, 0 a 100 mA/puerto, 4.75 V min. a 5.25 V máx.
  • Rango de tensión de entrada (SP) de autoalimentación, 0 a 500 mA/puerto, 4.85 V min. a 5.15 V máx.
  • Rango de tensión de salida descendente en modo alimentado por bus, 0 a 100 mA/puerto, 4.4 V min. a 5.25 V máx.
  • Rango de tensión de salida descendente en modo alimentado por bus, 0 a 500 mA/puerto, 4.75 V min. a 5.15 V máx.
  • Rango de corriente de salida, alimentada por bus, de 0 a 0.1 A
  • Rango de corriente de salida, autoalimentada, 0 a 0.5 A
  • Límite de corriente de salida, alimentada por bus, 0.15 A típico
  • Límite de corriente de salida, autoalimentada, 0.90 A típico
  • Tensión de salida: CC 5 V +/- 3 %
  • Máx. Corriente de salida: 2 A o superior
  • Conector: Conector hembra de 2.1 mm (0.8 pulgadas) de diámetro, con polaridad positiva en el centro (anillo interior)
  • Recomendación de adaptador de CA: WA15-050-13/1 desde VENTRON

El módulo de evaluación TPS2071EVM-159 proporciona un método práctico para evaluar el rendimiento de un hub híbrido (alimentado por bus/autónomo) utilizando el controlador de alimentación para hub USB TPS2071. Se presenta un hub USB completo diseñado y probado. El hub es un EVM que puede suministrar hasta 0.5 A de corriente de salida continua en modo autónomo o hasta 0.1 A de corriente de salida continua en modo alimentado por bus.

Adaptador de CA NO incluido

Funciones
  • Diseño de referencia de hub de 4 puertos completo con controlador de alimentación USB TPS2071 y controlador de dispositivo USB TUSB2046B.
  • Diseño más pequeño, simple y rentable gracias a la integración avanzada del TPS2071


Diseño de la placa
Conector de potencia
Esquema
Configuración de los ensayos
Conectores USB de flujo descendente (4)
Conector ascendente USB

Concentradores USB
TUSB2046B — Hub USB de velocidad completa de 4 puertos de 12 Mbps USB 2.0 TUSB2046I — Hub USB de velocidad completa de 4 puertos y 12 Mbps con interfaz EEPROM en serie opcional

 

Interruptores de carga
TPS2070 — Controlador de potencia para bus/concentrador con apagado automático y control LDO de 5 V, LDO de 3. TPS2071 — Controlador de potencia para bus/concentrador con apagado automático y control LDO de 5 V, LDO de 3. TPS2074 — Controlador de potencia para bus/concentrador USB con apagado automático y LDO de 3.3 V, 8 interrupt TPS2075 — Controlador de potencia para bus/concentrador USB con apagado automático y LDO de 3.3 V, 8 interrupt
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS2071EVM-159 — TPS207x Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS2071EVM-159 — TPS207x Evaluation Module
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
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide TPS2071 Hybrid USB Hub Evaluation Module User's Guide 3/08/2000
Certificado TPS2071EVM-159 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Errata Errata to the SLVU037 User's Guide 14/02/2001

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos