TPS2115AEVM-061

TPS2115AEVM-061

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS211xA EVM is an evaluation module for the Texas Instruments TPS211xA family of two-input, one-output power multiplexers. These multiplexers enable seamless transition between two power supplies, each operating at 2.8 V–5.5 V and delivering up to 1 A. EVM configurations are available for the TPS2110A through TPS2115A.

The EVM has test points for convenient access to all critical node voltages, potentiometers for adjusting the current limit and the auto-switching voltage sense thresholds, headers for selecting the manual/auto-switching operating modes, and headers for selecting the output hold-up capacitance.

Multiplexores de potencia
TPS2115A-Q1 — Multiplexor de pot. 2.8 V-5.5 V, 84 mΩ, 1.25 A, automotriz con conm. manual/autom., salida de est
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS2115AEVM-061 — Evaluation module for the TPS2115A Power MUX

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS2115AEVM-061 — Evaluation module for the TPS2115A Power MUX
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
* EVM User's guide TPS211xAEVM User's Guide 12/05/2004
Certificado TPS2115AEVM-061 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos