TPS2115EVM

Información general

The TPS211x EVM is an evaluation module for the Texas Instruments TPS211x family of two-input, one-output power multiplexers. These multiplexers enable seamless transition between two power supplies, each operating at 2.8 V-5.5 V and delivering up to 1 A. EVM configurations are available for the TPS2110 through TPS2115. The EVM has test points for convenient access to all critical node voltages, potentiometers for adjusting the current limit and the auto-switching voltage sense thresholds, headers for selecting the manual/auto-switching operating modes, and headers for selecting the output hold-up capacitance.

NEED FOR USE:

It is important to operate this EVM within the input voltage range between 2.8 V and 5.5 V and the output voltage range of 2.8 V and 5.5 V.

Multiplexores de potencia
TPS2110 — Multiplexor de potencia de 2.8 V a 5.5 V, 120 mΩ, 0.75 A, conmutación manual, automática y lenta< TPS2111 — Multiplexor de potencia de 2.8 V a 5.5 V, 84 mΩ, 1.25 A, conmutación manual, automática y lenta TPS2112 — Multiplexor de pot. de 2.8 V a 5.5 V, 120 mΩ, 0.75 A, conmutación auto. y lenta, y sal. de estado TPS2113 — Multiplexor de potencia de 2.8 V a 5.5 V, 84 mΩ, 1.25 A, conmutación auto. y lenta, y sal. de est TPS2114 — Multiplexor de pot. de 2.8 V a 5.5 V, 120 mΩ, 0.75 A, conm. manual, auto. y lenta, y sal. de esta TPS2115 — Multiplexor de pot. de 2.8 V a 5.5 V, 84 mΩ, 1.25 A, conm. manual, auto. y lenta, y sal. de estad
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS2115EVM — TPS2115 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS2115EVM — TPS2115 Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS211xEVM Power Multiplexer Evaluation Module 22/11/2002
Certificado TPS2115EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos