TPS2120EVM-042

TPS2120EVM-042

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS212x EVM es un módulo de evaluación de los multiplexores de potencia de dos entradas y una salida TPS212x de TI. Este dispositivo detecta automáticamente, selecciona y realiza transiciones sin problemas entre dos fuentes de alimentación, cada una de ellas funciona de 2.7 V a 22 V. El dispositivo TPS2121, el encapsulado de barra activa VSON, puede suministrar hasta 4 A, mientras que el encapsulado TPS2120, WCSP, puede manejar hasta 3 A. Esta guía del usuario contiene los esquemas EVM, el diseño de la placa, la lista de materiales y las instrucciones necesarias sobre cómo hacer que funcione correctamente el EVM.

Funciones
  • Protección ajustable de sobretensión
  • Entrada de tensión de prioridad ajustable
  • Tiempo de estabilización de entrada/arranque suave ajustable
  • Conmutación fluida entre fuentes de entrada
Multiplexores de potencia
TPS2120 — Multiplexor de potencia de 2.8 V a 22 V, 62 mΩ, 3 A, conmutación sin problemas
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS2120EVM-042 — TPS2120 evaluation module for priority power multiplexer applications

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS2120EVM-042 — TPS2120 evaluation module for priority power multiplexer applications
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
* EVM User's guide TPS212x Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 15/01/2019
Certificado TPS2120EVM-042 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos