TPS2124EVM-126

TPS2124EVM-126

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS2124 EVM es un módulo de evaluación para el multiplexor de potencia de dos entradas y una salida TPS2124 de TI. Este dispositivo detecta automáticamente, selecciona y realiza transiciones sin problemas entre dos fuentes de alimentación, cada una de ellas funciona de 2.7 V a 22 V. El dispositivo TPS2124, en encapsulado WCSP, puede suministrar hasta 2 A a una carga descendente. Esta guía del usuario contiene los esquemas del EVM, el diseño de la placa, la lista de materiales y las instrucciones necesarias sobre cómo operar correctamente el EVM.

Funciones
  • Protección ajustable contra sobretensiones
  • Entrada de tensión de prioridad ajustable
  • Tiempo de estabilización de entrada/arranque suave ajustable
  • Conmutación fluida entre fuentes de entrada
Multiplexores de potencia
TPS2124 — MULTIPLEXOR de potencia prioritaria de 2.8 V a 22 V, con conmutación sin problemas
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS2124EVM-126 — TPS2124 evaluation module for priority power multiplexer applications

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS2124EVM-126 — TPS2124 evaluation module for priority power multiplexer applications
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
* EVM User's guide TPS2124 Evaluation Module PDF | HTML 8/04/2020
Certificado TPS2124EVM-126 EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 29/05/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos