TPS22811EVM

TPS22811EVM

Haga su pedido ahora

Información general

La placa de evaluación del interruptor de carga TPS22811EVM permite la evaluación del circuito de referencia del interruptor de carga TPS22811. El dispositivo TPS22811 es un interruptor de carga eFuse de 10 A y 2,7 V a 16 V con FET de 6 mΩ integrado, protección contra corriente de irrupción, protección programable contra subtensión y sobretensión, monitoreo de corriente y descarga de salida rápida.

Funciones
  •  Funcionamiento de 2,7 V a 16 V (típico)
  • Salida de monitor de corriente de carga analógica (IMON)
  • Control de velocidad de respuesta de salida, UVLO y OVLO programables
  • Estado del LED para indicación de alimentación correcta
Interruptores de carga
TPS22811 — Interruptor de carga de 2.7 V a 16 V, 10 A, 6 mΩ con protección rápida de sobretensión y monitori
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS22811EVM — TPS22811 evaluation module for 2.7-V to 16-V, 10-A, 6-mΩ load switch

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS22811EVM — TPS22811 evaluation module for 2.7-V to 16-V, 10-A, 6-mΩ load switch
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
* EVM User's guide TPS22811EVM: Evaluation Module for TPS22811 Load Switch (Rev. A) PDF | HTML 30/06/2022
Certificado TPS22811EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 31/01/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos