TPS22910AEVM-656

TPS22910AEVM-656

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPS2291xxEVM-656 es un circuito ensamblado y probado para evaluar los interruptores de carga monocanal TPS29910A. El módulo de evaluación (EVM) permite al usuario aplicar diferentes tensiones de entrada (1.4 V a 5.5 V) en diferentes condiciones de carga (0 A a 2 A) al dispositivo TPS22910A. El EVM permite supervisar las formas de onda de salida, entrada y conmutación. También se pueden evaluar diferentes condensadores de entrada y salida.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada: 1.4 V a 5.5 V
  • Rango de corrientes de entrada: De 0 A a 2 A
  • Acceso a VIN, VOUT y pines EN
  • Pines de detección de VIN y VOUT para medir la caída de tensión de VIN a VOUT y calcular la resistencia
  • Puentes para seleccionar la capacitancia de entrada, la capacitancia de salida y la resistencia de salida
Interruptores de carga
TPS22910A — Interruptor de carga de 5.5 V, 2 A, 60 mΩ con activación activa baja
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS22910AEVM-656 — Módulo de evaluación de interruptor de carga monocanal de 1.5 V a 5.5 V TPS22910A

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS22910AEVM-656 — Módulo de evaluación de interruptor de carga monocanal de 1.5 V a 5.5 V TPS22910A
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
* EVM User's guide TPS22910-13 EVM User's Guide (Rev. A) 9/01/2012
Certificado TPS22910AEVM-656 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos