TPS22912CEVM-656

TPS22912CEVM-656

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS2291xxEVM-656 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS29912C Single Channel Load Switch. The EVM allows the user to apply different input voltages (1.4 V to 5.5 V) under different loading conditions (0A to 2A) to the TPS29912C. Output, input and switching waveforms can be monitored on the EVM. Different input and output capacitors can be evaluated as well.

Funciones
  • Input voltage range: 1.4 V to 5.5 V
  • Input Current Range: 0 A to 2 A
  • Access to the VIN, VOUT, and EN pins
  • VIN and VOUT sense pins to measure the voltage drop from VIN to VOUT and calculate the resistance
  • Jumpers to select input capacitance, output capacitance and output resistance
Interruptores de carga
TPS22912C — Interruptor de carga de 5.5 V, 2 A, 60 mΩ con activación activa alta
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS22912CEVM-656 — TPS22912C Low Input Voltage, 2A Single Channel Load Switch Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS22912CEVM-656 — TPS22912C Low Input Voltage, 2A Single Channel Load Switch Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS22910-13 EVM User's Guide (Rev. A) 9/01/2012
Certificado TPS22912CEVM-656 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos