TPS22916ALLEVM

TPS22916ALLEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPS22916 es un circuito ensamblado y probado para evaluar los interruptores de carga TPS22916xx. El TPS22916EVM permite al usuario aplicar diferentes tensiones de entrada (1.0 V a 5.5 V) en diferentes condiciones de carga (0 A a 2 A) a los dispositivos TPS22916xx. Este módulo de evaluación viene con los dispositivos TPS22916B, TPS22916BL, TPS22916C, TPS22916CL, TPS22916CN y TPS22916CNL.

Funciones
  • Dispositivos TPS22916B, TPS22916BL, TPS22916C, TPS22916CL, TPS22916CN y TPS22916CNL
  • Rango de tensión de entrada VIN: 1 V a 5.5 V
  • Funcionamiento con corriente de interruptor continua máxima de 2 A
  • Baja resistencia de encendido (RON): 60 mΩ (típ.)
Interruptores de carga
TPS22916 — Interruptor de carga de fugas de 5.5 V, 2 A, 60 mΩ y 10 nA con descarga de salida
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS22916ALLEVM — TPS22916 evaluation module for load switch

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS22916ALLEVM — TPS22916 evaluation module for load switch
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
* EVM User's guide TPS22916 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 10/12/2021
Certificado TPS22916ALLEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 13/12/2021

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos