TPS22916EVM

TPS22916EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPS22916 es un circuito ensamblado y probado para evaluar los interruptores de carga TPS22916xx. El TPS22916EVM permite al usuario aplicar diferentes tensiones de entrada (1.0 V a 3.6 V) en diferentes condiciones de carga (0 A a 2 A) a los dispositivos TPS22916xx. Este módulo de evaluación viene con los dispositivos TPS22916B, TPS22916C, TPS22916CL y TPS22916CN.

Funciones
  • Dispositivos TPS22916B, TPS22916C, TPS22916CL y TPS22916CN
  • Rango de tensión de entrada: 1 V a 5.5 V
  • Rango de corrientes de entrada: De 0 A a 2 A
  • Acceso a VIN, VOUT y pines GND y ON
  • Condensadores CIN y COUT integrados
Interruptores de carga
TPS22916 — Interruptor de carga de fugas de 5.5 V, 2 A, 60 mΩ y 10 nA con descarga de salida
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS22916EVM — Módulo de evaluación de interruptor de carga con resistencia de encendido de 60 mΩ, de 5.5 V, 2 A TPS22916

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS22916EVM — Módulo de evaluación de interruptor de carga con resistencia de encendido de 60 mΩ, de 5.5 V, 2 A TPS22916
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
* EVM User's guide TPS22916 Load Switch Evaluation Module 23/06/2017
Certificado TPS22916EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos