TPS22917EVM

TPS22917EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPS22917 es un circuito ensamblado y probado para evaluar los interruptores de carga TPS22916xx. El TPS22917EVM permite al usuario aplicar diferentes tensiones de entrada (de 1.0 V a 5.5 V) en diferentes condiciones de carga (de 0 A a 2 A) al dispositivo TPS22917. Las conexiones VIN y VOUT al dispositivo y el enrutamiento del diseño de PCB son capaces de manejar altas corrientes continuas y proporcionan una vía de entrada y salida de baja resistencia del dispositivo bajo prueba. Las conexiones de punto de prueba permiten al usuario del módulo de evaluación (EVM) controlar el dispositivo con condiciones de prueba definidas por el usuario y realizar mediciones RON precisas.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada: 1 V a 5.5 V
  • Rango de corrientes de entrada: De 0 A a 2 A
  • Acceso a VIN, VOUT y pines GND y ON
  • Condensadores CIN y COUT integrados
  • Capacidad para ajustar la resistencia QOD mediante puentes integrados
Interruptores de carga
TPS22917 — Interruptor de carga de fugas de 5.5 V, 2 A, 80 mΩ, 10-nA, con tiempo de elevación ajustable y desca
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS22917EVM — TPS22917 5.5V, 2A, 80mΩ On-Resistance Load Switch Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS22917EVM — TPS22917 5.5V, 2A, 80mΩ On-Resistance Load Switch Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS22917 Load Switch Evaluation Module 5/10/2017
Certificado TPS22917EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos