TPS22918EVM

TPS22918EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPS22918 es un circuito ensamblado y probado para evaluar los interruptores de carga TPS22918. El TPS22918EVM permite al usuario aplicar diferentes voltajes de entrada (de 1 V a 5.5 V) bajo distintas condiciones de carga (de 0 A a 2 A) al TPS22918. Parámetros como en resistencia, el tiempo de ascenso y la resistencia pull-down de salida se pueden evaluar de forma fácil y precisa.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada: 1 V a 5.5 V
  • Rango de corrientes de entrada: De 0 A a 2 A
  • Acceso a pines VIN, VOUT, GND, QOD y ON
  • Capacidad para ajustar la resistencia QOD mediante puentes integrados
  • Conexiones de detección de VIN y VOUT para medir VIN, VOUT, RON o el tiempo de ascenso
Interruptores de carga
TPS22918 — Interruptor de carga de 5.5 V, 2 A, 52 mΩ, con tiempo de elevación ajustable y descarga de salida aj TPS22918-Q1 — Interruptor automotriz de carga, 1 canal, 5.5 V/2 A, 52 mΩ, c/ t de asc. y desc. de salida ajust.
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS22918EVM — TPS22918 5.5V, 2A, 52mΩ On-Resistance Load Switch Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS22918EVM — TPS22918 5.5V, 2A, 52mΩ On-Resistance Load Switch Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS22918 Load Switch Evaluation Module User's Guide 15/03/2016
Certificado TPS22918EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos