TPS22919EVM

TPS22919EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPS22919 es un circuito ensamblado y probado para evaluar el interruptor de carga TPS22919. El TPS22919EVM permite al usuario aplicar al dispositivo TPS22919 diferentes tensiones de entrada (1.6 V a 5.5 V) en diferentes condiciones de carga (0 A a 1.5 A). Parámetros como en resistencia, el tiempo de ascenso y la resistencia pull-down de salida se pueden evaluar de forma fácil y precisa.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada: 1.6 V a 5.5 V
  • Rango de corrientes de entrada: De 0 A a 1.5 A
  • Acceso a pines VIN, VOUT, GND, QOD y ON
  • Capacidad para ajustar la resistencia QOD mediante puentes integrados
  • Conexiones de detección de VIN y VOUT para medir la RON o el tiempo de subida
Interruptores de carga
TPS22919 — Interruptor de carga de 5.5 V, 1.5 A, 90 mΩ con descarga de salida ajustable TPS22919-Q1 — Interruptor de carga monocanal con calificación AEC-Q100, de 5.5 V, 1.5 A, 90 mΩ, autoprotegido,
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS22919EVM — TPS22919 5.5V, 1.5A, 100mΩ On-Resistance Load Switch Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS22919EVM — TPS22919 5.5V, 1.5A, 100mΩ On-Resistance Load Switch Evaluation Module
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
Ver todo 4
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide TPS22919 Load Switch Evaluation Module 3/05/2018
Certificado TPS22919EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 25/05/2023
Informe de prueba 450-W Dual-Phase Boost Converter Reference Design for Automotive Applications PDF | HTML 6/09/2022
Informe de radiación y confiabilidad TPS22919EVM CISPR-25 EMI Measurement Report PDF | HTML 7/07/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos