TPS2291L02-EVM

TPS2291L02-EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPS2291L02 es una placa de circuito impreso (PCB) que contiene el dispositivo de conmutación de carga TPS2291L02. Las conexiones VIN y VOUT al dispositivo y el enrutamiento del diseño de PCB son capaces de manejar altas corrientes continuas y proporcionan una vía de entrada y salida de baja resistencia del dispositivo bajo prueba. Las conexiones del punto de prueba permiten al usuario controlar el dispositivo con condiciones de prueba definidas por el usuario y realizar mediciones precisas de RON y de velocidad de subida VOUT.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de VIN: 1 V a 5.5 V
  • Acceso a los pines VIN, VOUT, EN y GND del dispositivo interruptor de carga TPS2291L02
  • IMAX: 2 A
  • Condensadores CIN y COUT integrados
  • Resistencias integradas para medir la velocidad de subida de VOUT
  • Tamaño de encapsulado pequeño de 0.65 mm × 0.65 mm
Interruptores de carga
TPS2291L02 — Interruptor de carga de 5.5 V, 2 A y 22 mΩ con 90 nA IQ y descarga de salida rápida
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS2291L02-EVM — TPS2291L02 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS2291L02-EVM — TPS2291L02 Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS2291L02-EVM Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 14/11/2025
Certificado TPS2291L02-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 22/09/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos