TPS22920LEVM

TPS22920LEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS22920EVM (módulo de evaluación) es un circuito completamente ensamblado y probado para evaluar el interruptor de carga monocanal TPS22920 de 4 A con rON ultrabajo y encendido controlado. El EVM permite al diseñador aplicar diferentes tensiones de entrada (0.75 V a 3.6 V) en distintas condiciones de carga (0 a 4 A) al TPS22920. El EVM permite supervisar las formas de onda de salida, entrada y conmutación. También se pueden evaluar diferentes condensadores de entrada y salida.

Funciones
  • Interruptor de carga única integrado
  • Rango de tensión de entrada: De 0.75 V a 3.6 V
  • Resistencia en estado activo ultrabaja
  • Encapsulado CSP-8 ultrapequeño de 0.9 mm x 1.9 mm, con un paso de 0.5 mm
  • Corriente máxima continua de conmutación de 4 A
  • Corriente de apagado < 3 uA
  • Entrada de control de umbral bajo
  • Velocidad de variación controlada para evitar la corriente de arranque
  • Transistor de descarga rápida de salida
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS22920LEVM — Módulo de evaluación TPS22920LEVM

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS22920LEVM — Módulo de evaluación TPS22920LEVM
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
* EVM User's guide TPS22920EVM-002 User's Guide (Rev. A) 15/08/2013
Certificado TPS22920LEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos