TPS22922BEVM

TPS22922BEVM

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS22921/22/22B evaluation module (EVM) is an assembled and tested circuit for evaluating the TPS22922B load switch. The TPS22921/22/22B EVM allows the user to apply different input voltages (0.9 V to 3.6 V) under different load condition’s up to 110 mA. Additional open resistor and capacitor footprints allow for the use of customer-selected input and output load values. The TPS22921/22/22B EVM accepts a YFP-6 packaged load switch for any of three (3) possible devices: TPS22921, TPS22922, or TPS22922B.

Funciones
  • Input voltage range: 0.9 V to 3.6 V
  • 110mA max output current
  • Access to the VIN, VOUT, and ON pins
  • Jumpers to select input capacitance, output capacitance and output resistance
Interruptores de carga
TPS22922 — Interruptor de carga de fugas de 3.6 V, 2 A, 14 mΩ y 35 nA con descarga de salida
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS22922BEVM — TPS22922B Load Switch Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS22922BEVM — TPS22922B Load Switch Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS22921/22/22B Evaluation Module 19/01/2009
Certificado TPS22922BEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
TPS22922EVM — Módulo de evaluación de interruptor de carga TPS22922

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos