TPS22925EVM

TPS22925EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPS22925EVM es un circuito ensamblado y probado para evaluar los interruptores de carga TPS22925. El TPS22925EVM es una placa de circuito impreso (PCB) de dos capas que contiene el interruptor de carga TPS22925. El módulo de evaluación (EVM) permite al usuario aplicar diferentes tensiones de entrada (0.65 V a 3.6 V) en diferentes condiciones de carga (0 A a 3 A) al dispositivo TPS22925. El EVM permite supervisar las formas de onda de salida, entrada y conmutación.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada: 0.65 V a 3.6 V
  • Rango de corrientes de entrada: De 0 A a 3 A
  • Acceso a pines VIN, VOUT, VBIAS, ON
  • Pines de detección de VIN y VOUT para medir la caída de tensión de VIN a VOUT y calcular la resistencia
  • Condensadores CIN y COUT integrados
Interruptores de carga
TPS22925 — Interruptor de carga de 3.6 V, 3 A, 9.2 mΩ con descarga de salida
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS22925EVM — TPS22925EVM 3.6V, 3A, 9mΩ Load Switch Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS22925EVM — TPS22925EVM 3.6V, 3A, 9mΩ Load Switch Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS22925EVM User's Guide (Rev. A) 4/01/2016
Certificado TPS22925EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos