TPS22925NEVM

TPS22925NEVM

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS22925EVM evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS22925N load switch. TPS22925EVM is a two-sided PCB containing the TPS22925 load switches. The EVM allows the user to apply different input voltages (0.65 V to 3.6 V) under different loading conditions (0 A to 3 A) to the TPS22925N. Output, input and switching waveforms can be monitored on the EVM.

Funciones
  • Input voltage range: 0.65 V to 3.6 V
  • Input current range: 0 A to 3 A
  • Access to VIN, VOUT, VBIAS, ON pins
  • VIN and VOUT sense pins to measure the voltage drop from VIN to VOUT and calculate the resistance
  • On board CIN and COUT capacitors
Interruptores de carga
TPS22925 — Interruptor de carga de 3.6 V, 3 A, 9.2 mΩ con descarga de salida
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS22925NEVM — Módulo de evaluación de interruptor de carga de 3.6 V, 3 A, 9 mΩ TPS22925NEVM

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS22925NEVM — Módulo de evaluación de interruptor de carga de 3.6 V, 3 A, 9 mΩ TPS22925NEVM
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
* EVM User's guide TPS22925EVM User's Guide (Rev. A) 4/01/2016
Certificado TPS22925NEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos