TPS22929DEVM-661

TPS22929DEVM-661

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS2292xxEVM-661 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS22929 Low Input Voltage, 1.8A Single Channel Load Switch with Controlled Turn-On. The EVM allows the user to apply different input voltages (1.4 V to 5.5 V) under different loading conditions (0 A to 1.8 A) to the TPS22929 device. Output, input and switching waveforms can be monitored on the EVM. Different input and output capacitors can be evaluated as well.

Funciones
  • Input voltage range: 1.4 V to 5.5 V
  • Input current range: 0 A to 1.8 A
  • Access to VIN, VOUT, and EN pins
  • VIN and VOUT sense pins to measure the voltage drop from VIN to VOUT and calculate the resistance
  • Jumpers to select input capacitance, output capacitance and output resistance
Interruptores de carga
TPS22929D — Interruptor de carga de 5.5 V, 1.8 A, 115 mΩ con descarga de salida
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS22929DEVM-661 — Módulo de evaluación de interruptor de carga monocanal de 1.8 A, con tensión de entrada baja TPS22929D

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS22929DEVM-661 — Módulo de evaluación de interruptor de carga monocanal de 1.8 A, con tensión de entrada baja TPS22929D
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
* EVM User's guide TPS2292xxEVM-661 22/09/2011
Certificado TPS22929DEVM-661 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos