TPS22930AEVM-027

TPS22930AEVM-027

Haga su pedido ahora

Información general

The Texas Instruments TPS22930AEVM-027 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS22930A 2A load switch with reverse-current protection. The EVM allows the user to connect power to and control the Ultra-Small CSP-4 package load switch. Parameters such as On State resistance, Slew Rate and Discharge properties can be easily evaluated.

Funciones
  • Input voltage range: 1.4 V to 5.5 V
  • Input current range: 0 A to 2 A
  • Access to VIN, VOUT, and ON pins
  • VIN and VOUT sense pins to measure the voltage drop from VIN to VOUT and calculate the resistance
  • Jumpers to select input capacitance, output capacitance and output resistance
Interruptores de carga
TPS22930A — Interruptor de carga de 5.5 V, 2 A y 35 mΩ
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS22930AEVM-027 — Módulo de evaluación de interruptor de carga TPS22930A

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS22930AEVM-027 — Módulo de evaluación de interruptor de carga TPS22930A
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
* EVM User's guide Using the TPS22930AEVM-027 Single Channel Load Switch IC 28/10/2012
Certificado TPS22930AEVM-027 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos