TPS22945EVM-082

TPS22945EVM-082

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS22945EVM-082 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS22945 load switch. The VIN and VOUT connections to the device and the PCB layout routing provide a low resistance pathway into and out of the device under test. Test point connections allow the EVM User to control the device with user defined test conditions and make accurate RON and timing measurements.

Funciones
  • Input voltage range: 1.62 V to 5.5 V
  • Access to the VIN, VOUT, GND, ON and OC pins
  • On board CIN and COUT capacitors
  • VIN and VOUT sense pins to measure the voltage drop from VIN to VOUT and calculate the resistance
Interruptores de carga
TPS22941 — Interruptor de carga de 5.5 V, 0.04 A, 500 mΩ con límite de corriente y activación de activa baja TPS22942 — Interruptor de carga de 5.5 V, 0.1 A, 500 mΩ con límite de corriente y activación de activa baja TPS22943 — Interruptor de carga de 5.5 V, 0.04 A, 500 mΩ con límite de corriente y activación de activa alta TPS22944 — Interruptor de carga de 5.5 V, 0.1 A, 500 mΩ con límite de corriente y activación de activa alta TPS22945 — Interruptor de carga de 5.5 V, 0.1 A, 500 mΩ con límite de corriente y activación de activa alta, y
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS22945EVM-082 — TPS22945 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS22945EVM-082 — TPS22945 Evaluation Module
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
* EVM User's guide Using the TPS22945EVM-082 Single Channel Current Limited Load Switch IC 2/09/2014
Certificado TPS22945EVM-082 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos