TPS22946EVM-499

TPS22946EVM-499

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS22946EVM-499 evaluation module (EVM) allows the user to connect power to and control the TPS22946 ultra-small, CSP-6 package load switch. Parameters such as on state resistance, slew rate and current limit properties can be easily evaluated.

Funciones
  • Input voltage range: 1.62 V to 5.5 V
  • Continuous current up to 155mA
  • Access to the VIN, VOUT, ON , and CL pins
  • Jumpers to select input capacitance, output capacitance and output resistance
Interruptores de carga
TPS22946 — Interruptor de carga de 5.5 V, 0.15 A, 400 mΩ con límite de corriente seleccionable
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS22946EVM-499 — Módulo de evaluación de interruptor de carga limitada de corriente TPS22946

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS22946EVM-499 — Módulo de evaluación de interruptor de carga limitada de corriente TPS22946
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
* EVM User's guide Using the TPS22946EVM-499 Single Channel Load Switch IC 26/02/2013
Certificado TPS22946EVM-499 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos