TPS22948EVM

TPS22948EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPS22948 es un circuito ensamblado y probado para evaluar los interruptores de carga TPS22948. El TPS22948EVM permite al usuario aplicar diferentes tensiones de entrada (1.6 V a 5.5 V) en diferentes condiciones de carga (0 A a 0.3 A) al dispositivo TPS22948. Parámetros como en resistencia, el tiempo de ascenso y la resistencia pull-down de salida se pueden evaluar de forma fácil y precisa.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada: 2.5 V a 5.5 V
  • Rango de corrientes de entrada: 0 A a 0.3 A (TPS22948 límites para 100 mA)
  • Acceso a pines VIN, VOUT, GND, FLT y ON
  • Condensadores CIN y COUT integrados
  • Pines de detección de VIN y VOUT para medir la caída de tensión de VIN a VOUT y calcular la resistencia
Interruptores de carga
TPS22948 — Interruptor de carga de 5.5 V, 0.24 A, 300 mΩ con bloqueo de corriente inverso
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS22948EVM — TPS22948 5.5V, 0.3A, Current limited load switch evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS22948EVM — TPS22948 5.5V, 0.3A, Current limited load switch evaluation module
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
* EVM User's guide TPS22948EVM User's Guide 19/10/2018
Certificado TPS22948EVM EU Declaration of Comformity (DoC) 21/04/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos