TPS22950EVM

TPS22950EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPS22950 es un circuito totalmente ensamblado y probado para evaluar el TPS22950. El TPS22950 es un interruptor de carga limitada de corriente ajustable. El EVM permite al usuario configurar el modo de funcionamiento de TPS22950 para su evaluación en toda su tensión y corriente nominales. El EVM permite supervisar las formas de onda de salida, entrada y conmutación.

Funciones
  • Límite de corriente ajustable
  • Bloqueo de corriente reversa
  • Rango de tensión de entrada de VIN: 1.8 V a 5 V
  • Funcionamiento con corriente de interruptor continua máxima de 2 A
  • Condensadores CIN y COUT integrados
Interruptores de carga
TPS22950 — Interruptor de carga de 5.5 V, 3.2 A, 34 mΩ con límite de corriente ajustable
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS22950EVM — TPS22950 5.5-V, 2-A, 40-mΩ load switch with adjustable current limit evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS22950EVM — TPS22950 5.5-V, 2-A, 40-mΩ load switch with adjustable current limit evaluation module
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
* EVM User's guide TPS22950 Evaluation Module PDF | HTML 3/12/2020
Certificado TPS22950EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 18/11/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos