TPS22950LEVM

TPS22950LEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS22950LEVM es un PCB de dos capas que contiene el dispositivo de interruptor de carga TPS22950L. Las conexiones VIN y VOUT al dispositivo y el enrutamiento del diseño de PCB son capaces de manejar altas corrientes continuas y proporcionan una vía de entrada y salida de baja resistencia del dispositivo bajo prueba. Los conectores de punto de prueba permiten al usuario del EVM controlar el dispositivo con condiciones de prueba definidas por el usuario y realizar mediciones precisas de RON.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada VIN: 1.8 V a 5.5 V
  • Funcionamiento con corriente de interruptor continua máxima de 2,7 A
  • Baja resistencia de encendido (RON): 34 mΩ (típ.)
  • Límite de corriente ajustable y descarga de salida rápida fija
  • Apagado térmico
Interruptores de carga
TPS22950 — Interruptor de carga de 5.5 V, 3.2 A, 34 mΩ con límite de corriente ajustable
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS22950LEVM — Módulo de evaluación TPS22950L para interruptor de carga

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS22950LEVM — Módulo de evaluación TPS22950L para interruptor de carga
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
* EVM User's guide TPS22950L Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 11/10/2021
Certificado TPS22950LEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 11/10/2021

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos