TPS22950Q1EVM

TPS22950Q1EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPS22950-Q1 es un circuito ensamblado y probado para evaluar el interruptor de carga TPS22950-Q1. El TPS22950Q1EVM permite al usuario aplicar diferentes tensiones de entrada (1.8 V a 5.5 V) en diferentes condiciones de carga (0 A a 3 A) al dispositivo TPS22950-Q1.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada VIN: 1.8 V a 5.5 V
  • Funcionamiento con corriente de interruptor continua máxima de 4 A
  • Baja resistencia de encendido (RON): 34 mΩ (típ.)
  • Rango límite de corriente de salida de 0.05 A a 3.5 A.
  • Bloqueo de corriente inversa real siempre activado
  • Apagado térmico
Interruptores de carga
TPS22950-Q1 — Interruptor de carga de 5.5 V, 2.7 A y 34 mΩ con límite de corriente ajustable para automoción
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS22950Q1EVM — TPS22950-Q1 evaluation module for 5.5-V 2.7-A 34-mΩ load switch with adjustable current limit

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS22950Q1EVM — TPS22950-Q1 evaluation module for 5.5-V 2.7-A 34-mΩ load switch with adjustable current limit
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
* EVM User's guide TPS22950-Q1 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 12/07/2022
Certificado TPS22950Q1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 12/07/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos