TPS22954EVM

TPS22954EVM

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS22954 device is a single channel low RON load switch with an operating voltage range of 0.7 V to 5.7 V. Both package versions DSQ (0.4mm pin pitch) and DQC (0.5mm pin pitch) of the TPS22954 are available on the TPS22954EVM for evaluation. The TPS22954 integrates a voltage supervisor which can be set through external resistors on the TPS22954EVM.

Funciones
  • Input voltage range: 0.7 V to 5.7 V
  • VBIAS voltage range: 2.5 V to 5.7 V
  • Input current range: 0 A to 5 A
  • Access to the VIN, VOUT, VBIAS and ON pins
  • VIN and VOUT sense pins to measure the voltage drop from VIN to VOUT and calculate the resistance
Interruptores de carga
TPS22954 — Interruptor de carga de 5.7 V, 5 A, 14 mΩ, con tiempo de elevación ajustable, monitorización de tens TPS22954-Q1 — Interruptor automotriz de carga de 5.7 V, 5 A, 14 mΩ, con tiempo de elevación ajustable, monitorizac
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS22954EVM — Módulo de evaluación de interruptor de carga con resistencia de encendido de 14 mΩ, de 5.5 V TPS22954

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS22954EVM — Módulo de evaluación de interruptor de carga con resistencia de encendido de 14 mΩ, de 5.5 V TPS22954
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
* EVM User's guide TPS22953/54 User’s Guide 25/02/2015
Certificado TPS22954EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos