TPS22958EVM

TPS22958EVM

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS22958 device is a single channel low RON load switch with an operating voltage range of 0.6 V to 5.5 V. Both package versions DGK and DGN of the TPS22958 are available on the TPS22958EVM for evaluation. TPS22958DGK supports up to 4-A maximum continuous current. TPS22958DGN supports up to 6-A maximum continuous current.

Funciones
  • Input voltage range: 0.6 V to 5.5 V
  • VBIAS voltage range: 2.5 V to 5.5 V
  • Input current range: 0 A to 6 A
  • Access to the VIN, VOUT, VBIAS and ON pins
  • VIN and VOUT sense pins to measure the voltage drop from VIN to VOUT and calculate the resistance
  • External capacitors for configurable rise time
Interruptores de carga
TPS22958 — Interruptor de carga de 5.5 V, 6 A, 13 mΩ, con tiempo de elevación ajustable y descarga de salida op
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS22958EVM — Módulo de evaluación de interruptor de carga con resistencia de encendido de 14 mΩ, de 5.5 V (DGN y DGK) TPS22958

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS22958EVM — Módulo de evaluación de interruptor de carga con resistencia de encendido de 14 mΩ, de 5.5 V (DGN y DGK) TPS22958
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
* EVM User's guide TPS22958/58N User’s Guide 4/03/2015
Certificado TPS22958EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos