TPS22960EVM

TPS22960EVM

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS22960EVM evaluation module (EVM) allows the user to connect power to and control the 8pin µQFN package load switch. Parameters such as the On State Resistance, Output Slew Rate and Output Discharge properties can be easily evaluated

Funciones
  • Input voltage range: 1.62 V to 5.5 V
  • 500mA max continuous current per channel
  • Access to the VIN, VOUT, and Control pins
  • Adjustable Slew Rate selection made through the SR pin of the device using an EVM jumper
  • Output loading resistors, a 33Ω, 1-W and 1/8-W 0805 mounting pads per each channel
Interruptores de carga
TPS22960 — Interruptor de carga de 2 canales, 5.5 V, 0.5 A, 435 mΩ con descarga de salida
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS22960EVM — TPS22960EVM Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS22960EVM — TPS22960EVM Evaluation Module
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
* EVM User's guide Using the TPS22960EVM Dual Channel Load Switch IC (Rev. A) 16/01/2014
Certificado TPS22960EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos