TPS22964CEVM-029

TPS22964CEVM-029

Haga su pedido ahora

Información general

The Texas Instruments TPS22964CEVM-029 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS22964C low on-resistance, 3-A load switch in the ultra-small CSP-6 package. The EVM allows the designer to apply an input voltage (1.1 V-5.5 V) under different loading conditions (0-3 A) to the TPS22964C. Output, input and switching waveforms can be monitored on the EVM.

Funciones
  • Input Voltage Range: 1.1V to 5.5V
  • 3-A maximum continuous switch current
  • Access to the VIN, VOUT and ON pins
  • VIN and VOUT sense pins to measure the voltage drop from VIN to VOUT and calculate the resistance
  • External capacitors for configurable rise time
Interruptores de carga
TPS22964C — Interruptor de carga de 5.5 V, 3 A, 14 mΩ con descarga de salida
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS22964CEVM-029 — TPS22964C Load Switch Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS22964CEVM-029 — TPS22964C Load Switch Evaluation Module
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
* EVM User's guide Using the TPS22963/64EVM-029 Single Channel Load Switch IC (Rev. A) 26/06/2013
Certificado TPS22964CEVM-029 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos