TPS22965EVM-023

TPS22965EVM-023

Haga su pedido ahora

Información general

The Texas Instruments TPS22965EVM-023 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS22965 Ultra-Low rON, 6-A Load Switch with Controlled Turn On. The EVM allows the user to apply an input voltage (0.8 V-5.5 V) under different loading conditions (0 A-6 A). Output, input and switching waveforms can be monitored on the EVM.

Funciones
  • Input voltage range: 0.8 V to 5.5 V
  • Input current limit: 0 A to 6 A
  • Access to the VIN, VOUT and ON pins
  • VIN and VOUT sense pins to measure the voltage drop from VIN to VOUT and calculate the resistance
  • External capacitors for configurable rise time
Interruptores de carga
TPS22965 — Interruptor de carga de 5.7 V, 6 A, 16 mΩ, con tiempo de elevación ajustable y descarga de salida op TPS22965-Q1 — Interruptor automotriz de carga de 1 canal, 5.7 V, 4 A, 16 mΩ, con tiempo de ascenso ajustable y
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS22965EVM-023 — Módulo de evaluación TPS22965

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS22965EVM-023 — Módulo de evaluación TPS22965
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
* EVM User's guide TPS22965EVM-023 Single 6A Load Switch (Rev. A) 16/09/2013
Certificado TPS22965EVM-023 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos