TPS22965WDSGQ1EVM

TPS22965WDSGQ1EVM

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS22965-Q1 device is a single channel low RON load switch with an operating voltage range of 0.8 V to 5.7 V. The TPS22965-Q1 supports up to 4 A of maximum continuous current.

Funciones
  • Input voltage range: 0.8 V to 5.7 V
  • VBIAS voltage range: 2.5 V to 5.7 V
  • Input current range: 0 A to 4 A
  • External capacitors for configurable rise time
  • Access to the VIN, VOUT and ON pins
  • VIN and VOUT sense pins to measure the voltage drop from VIN to VOUT and calculate the resistance
Interruptores de carga
TPS22965-Q1 — Interruptor automotriz de carga de 1 canal, 5.7 V, 4 A, 16 mΩ, con tiempo de ascenso ajustable y
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS22965WDSGQ1EVM — TPS22965W-Q1 5.7V, 4A, 16mΩ On-Resistance Load Switch Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS22965WDSGQ1EVM — TPS22965W-Q1 5.7V, 4A, 16mΩ On-Resistance Load Switch Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS22965WDSGQ1EVM User's Guide 20/10/2015
Certificado TPS22965WDSGQ1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos